In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:58
Il trasmettitore di pressione Rosemount™ 4051S supporta due interruttori a relè indipendenti ad alta tensione e alta corrente integrati direttamente nel trasmettitore. Questi interruttori di pressione offrono una protezione avanzata degli asset e garantiscono la sicurezza del sistema prevenendo condizioni di sovrapressione. Poiché i relè sono integrati nel trasmettitore, puoi contare sulla stessa affidabilità e diagnostica del trasmettitore di pressione Rosemount™, riducendo i guasti e i problemi di precisione che possono verificarsi con interruttori indipendenti. Il relè del Rosemount™ 4051S può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni di pressione, di flusso a pressione differenziale e di livello a pressione differenziale, inclusa la prevenzione del troppo pieno nei serbatoi (controllando pompe o valvole), la gestione del tracciamento termico in base alla temperatura del modulo o il mantenimento della pressione attivando una pompa in caso di variazioni. Scopri di più su: www.emerson.com/Rosemount4051S
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot...
4:09
Découvrez comment mesurer la température de procédé sans doigt de gant ni pénétration dans le procédé, même dans des applications à haute température, grâce à la technologie Rosemount™ X-well™ associée au transmetteur de température...
1:07
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S offre une couverture diagnostique complète, du capteur jusqu’à la salle de contrôle, grâce à plusieurs fonctions de diagnostic, notamment la protection de mesure RTD, l’intégrité de...
Der Rosemount™ 4051S Drucktransmitter unterstützt zwei integrierte, unabhängige Relais-Schalter für hohe Spannung und hohen Strom, die direkt im Transmitter verbaut sind. Diese Druckschalter bieten erweiterten Anlagenschutz und sorgen für...
Ottieni una configurazione del sensore rapida e senza errori grazie alla tecnologia ReadyConnect™ sul trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S. Scopri questa funzionalità plug-and-play e come può aiutarti a risparmiare tempo nella...
1:59
Der Rosemount™ 4051S Drucktransmitter bietet vollständige Abdeckung vom Prozess bis zum Leitstand – mit Prozessintelligenz, Erkennung verstopfter Impulsleitungen und kontinuierlicher Überwachung des Stromkreises mit Schleifenintegrität...
3:12